AVPL, PN 16, DN 15, 1 m³/h, 0.05 bar - 0.25 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A
003L5030
AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 utv. gän. retur
003L5030
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningsstorlek | G 3/4 A |
| Anslutningstyper | Utvändig gänga |
| Antal per förpackningsformat | 18 antal |
| Antal portar | 2 |
| Applikation | Värme och kyla |
| Beskrivning | AVPL PN16 15/1 0,05-0,25 utv. gän. retur |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 15 mm |
| Differenstrycksinställning [bar] [Max] | 0.25 bar |
| Differenstrycksinställning [bar] [Min] | 0.05 bar |
| Differenstrycksområde [bar] [Max] | 4.50 bar |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesbegränsning | Nej |
| Flödesreglering | Nej |
| Förpackningsformat | Multipack |
| Funktion | Diff.trycksregulator |
| Funktion VSP – P | Ja |
| Funktion VSP – Q | Nej |
| Funktion VSP – T | Nej |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningstyp | Adjustable |
| Kavitationsfaktor | 0.50 |
| Kavitationsfaktor 100 % | 0.41 |
| Kavitationsfaktor 25 % | 0.69 |
| Kavitationsfaktor 50 % | 0.62 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kavitationsfaktor 75 % | 0.60 |
| Kvs-värden [m³/h] | 1.00 m³/h |
| Material Description | DIFF.TRYCKSREG.AVPL 15 KV 1,0 |
| Medie-pH [Max] | 10 |
| Medie-pH [Min] | 7 |
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | 2 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 30 % |
| Nominellt tryck [bar] | 16 bar |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| PN alternativt VSP | 10 |
| Product line | 08 |
| Produktgrupp | Tryckflödesregulatorer |
| Produkttyp | AVPL |
| Spindelns läge | Normalt öppen |
| Ställdonets membranmaterial | EPDM |
| Tillåtna medier | District heating/cooling circulation water |
| Tryckklass | PN 16 |
| Tryckregulator | Differenstrycksregulator |
| Ventilhus, material | DZR-mässing CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Ventilkägla DP, material | Rostfritt stål |
| Ventilsäte, material | Rostfritt stål |
| Ventilstorlek | DN 15 |
| Version för montage | Retur |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.639 Kilogram |
| Nettovikt | 0.639 Kilogram |
| Volym | 1.048 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421600009 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |