Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 15, 2.5 m³/h, 0.05 bar - 0.5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A

003H6239

AVP PN16 15/2,5 0,05-0,5 gänga tillopp

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 3/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal per förpackningsformat9 antal
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVP PN16 15/2,5 0,05-0,5 gänga tillopp
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]0.50 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.05 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]12.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FörpackningsformatMultipack
Försegling DP, materialEPDM
FunktionDiff.trycksregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.41
Kavitationsfaktor 25 %0.69
Kavitationsfaktor 50 %0.62
Kännetecken
Värde
Kavitationsfaktor 75 %0.60
Kvs-värden [m³/h]2.50 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.02
Material DescriptionAVP PN16 15/2,5 0,05-0,5 thread flow
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP0
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVP
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Ventilhus, materialRödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 15
Version för montageFlöde

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.972 Kilogram
Nettovikt1.972 Kilogram
Volym4.484 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421537251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm