Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller type AVP

AVP, PN 16, DN 15, 4 m³/h, 0.8 bar - 1.6 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A

003H6214

AVP PN16 15/4 0,8-1,6 gänga retur

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningsstorlekG 3/4 A
AnslutningstyperUtvändig gänga
Antal per förpackningsformat9 antal
Antal portar2
ApplikationFjärrvärme
BeskrivningAVP PN16 15/4 0,8-1,6 gänga retur
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]15 mm
Differenstrycksinställning [bar] [Max]1.60 bar
Differenstrycksinställning [bar] [Min]0.80 bar
Differenstrycksområde [bar] [Max]12.00 bar
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningNej
FlödesregleringNej
FörpackningsformatMultipack
Försegling DP, materialEPDM
FunktionDiff.trycksregulator
Funktion VSP – PJa
Funktion VSP – QNej
Funktion VSP – TNej
Innehåller batterierNo
InställningstypAdjustable
Kavitationsfaktor0.60
Kavitationsfaktor 100 %0.41
Kavitationsfaktor 25 %0.69
Kavitationsfaktor 50 %0.62
Kavitationsfaktor 75 %0.60
Kännetecken
Värde
Kvs-värden [m³/h]4.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]0.02
Material DescriptionAVP PN16 15/4 0,8-1,6 thread return
Medie-pH [Max]10
Medie-pH [Min]7
Medietemperatur [°C] [Max]150 °C
Medietemperatur [°C] [Min]2 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar]16 bar
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
PN alternativt VSP0
Product line08
ProduktgruppTryckflödesregulatorer
ProdukttypAVP
SCIP ID nrc1918e6e-2958-4a99-ab55-01601912a7a9
SCIP-dokumentproduktnamnAVP PN16 DN15-32 RETURN
Spindelns lägeNormalt öppen
Ställdonets membranmaterialEPDM
Tillåtna medierDistrict heating/cooling circulation water
TryckklassPN 16
TryckregulatorDifferenstrycksregulator
Ventilhus, materialRödgods CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilkägla DP, materialAvzinkningsfri mässing CuZn36Pb2As
Ventilsäte, materialRostfritt stål, mat.nr 1.4571
VentilstorlekDN 15
Version för montageRetur

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.084 Kilogram
Nettovikt1.9 Kilogram
Volym4.484 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421537442
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm