230V Room thermostats
Product types shown: 6

BasicPlus2
Danfoss BasicPlus2 rumstermostater är utformade för exakt rumstemperaturreglering i vattenbaserade golvvärmesystem. Genom att bibehålla temperaturen enligt användarens önskemål säkerställer de optimal termisk komfort samtidigt som de ger betydande energibesparingar. Dessa termostater finns i versioner med vred, display och programmerbar display och kombinerar användarvänlighet med avancerade styrfunktioner för att skydda golv, förhindra frostskador och förbättra värmeeffektiviteten.

Danfoss Icon™ Displayrumstermostat, 230 V
Danfoss Icon™ är en serie infällda och utanpåliggande rumstermostater för vattenburna golvvärmeapplikationer.
Danfoss Icon™ Display är nätdriven och kan användas som en fristående termostat eller i kombination med kopplingscentraler.
Termostaten använder en triac-utgång och kan styra upp till 5 termiska ställdon.
Användaren kan ställa in önskad rumstemperatur via pekskärmen och avläsa den uppmätta rumstemperaturen.
Termostaten använder ett gränssnitt med en genomskinlig display som är avstängd vid normal drift.
Danfoss Icon™ Programmable Room Thermostats, 230V
Danfoss Icon™ is a range of flush and surface mounted room thermostats for hydronic floor heating applications.
Danfoss Icon™ Programmable is mains powered and can be used as a stand-alone thermostat or in combination with Wiring Center.
The thermostat uses a triac output and can control up to 5 thermal actuators.
The user can choose between 7 pre-defined heating schedules. A schedule can be temporarily overrided by using the three mode keys.
The thermostat can also operature without scheduling (constant room temperature setpoint).
The thermostat uses forecast (adaptive learning).
The thermostat uses a “touch on glass” interface with a shine through display. The display is “OFF” in normal operation.
Danfoss Icon™ vredRumstermostater, 230 V
Danfoss Icon™ är en serie med rumstermostater för infälld eller utanpåliggande montering för vat-tenburen golvvärme.
Danfoss Icon™ vred drivs med nätspänning och kan användas som en fristående termostat eller i kombination med Wiring Center.
Termostaten har en reläutgång och kan styra upp till fem termomotorer.
Användaren kan ställa in önskad rumstemperatur med vredet inom ett område på mellan 5 och 30 grader.
Vredet kan tas bort för montering av stift för att begränsa inställningsområdet.