Danfoss Icon™ vredRumstermostater, 230 V
Danfoss Icon™ är en serie med rumstermostater för infälld eller utanpåliggande montering för vat-tenburen golvvärme.
Danfoss Icon™ vred drivs med nätspänning och kan användas som en fristående termostat eller i kombination med Wiring Center.
Termostaten har en reläutgång och kan styra upp till fem termomotorer.
Användaren kan ställa in önskad rumstemperatur med vredet inom ett område på mellan 5 och 30 grader.
Vredet kan tas bort för montering av stift för att begränsa inställningsområdet.
Features and benefits
- PÅ/AV-styrning;
- De infällda termostaterna kan användas tillsam-mans med många olika väggramar från andra tillverkare;
- Temperaturbegränsning med stift;
- Neutral design och enkelt användargränssnitt;
- Frostskyddsinställning;
- Kan användas med 230 V NC- eller NO-termo-motore
- Med värmeaccelerator;
- Mycket god UV-resistens.