BasicPlus2
Danfoss BasicPlus2 rumstermostater är utformade för exakt rumstemperaturreglering i vattenbaserade golvvärmesystem. Genom att bibehålla temperaturen enligt användarens önskemål säkerställer de optimal termisk komfort samtidigt som de ger betydande energibesparingar. Dessa termostater finns i versioner med vred, display och programmerbar display och kombinerar användarvänlighet med avancerade styrfunktioner för att skydda golv, förhindra frostskador och förbättra värmeeffektiviteten.
Features and benefits
- WT‑T (ratt) rumstermostat
- Enkel manöverknapp för snabb justering av temperaturbörvärdet
- Frostskyddssymbol för minimal energiförbrukning samtidigt som frysskydd förhindras
- LED-indikatorer: 1. Grönt ljus – termostat PÅ, inget värmebehov; 2. Rött ljus – termostat PÅ, värmebehov aktivt
- WT-D (Display) och WT-P (Display och programmerbar) rumstermostater
- Modern design med vit bakgrundsbelysning på LCD-skärmen
- AWAY-funktion för energibesparingar vid frånvaro
- Barnsäkerhetslås
- Tre valbara temperaturkontrolllägen: 1. Rumstemperaturkontroll (standard); 2. Rumstemperatur med golvtemperaturgräns; 3. Golvtemperaturkontroll
- Två valbara lägen för golvtemperaturreglering: Hög / Låg
- Justerbara max- och minimigränser för rums- och golvtemperatur
- Valfri rumstemperaturvisning när strömmen är AVSTÄNGD
- Golvsensorterminaler för maximal golvtemperaturkontroll, vilket minskar risken för överhettning och golvskador
- Frostskyddsläge (~5 °C)
- Temperaturkalibrering för att kompensera för mätavvikelser
- Programmerbar endast 5-2 veckors schemaläggning för automatisk komfort och sänkningstemperatur