Danfoss logo
Danfoss Icon™ Displayrumstermostat, 230 V-product-category

Danfoss Icon™ Displayrumstermostat, 230 V

Danfoss Icon™ är en serie infällda och utanpåliggande rumstermostater för vattenburna golvvärmeapplikationer.
Danfoss Icon™ Display är nätdriven och kan användas som en fristående termostat eller i kombination med kopplingscentraler.
Termostaten använder en triac-utgång och kan styra upp till 5 termiska ställdon.
Användaren kan ställa in önskad rumstemperatur via pekskärmen och avläsa den uppmätta rumstemperaturen.
Termostaten använder ett gränssnitt med en genomskinlig display som är avstängd vid normal drift.

Features and benefits

  • Noggrann PWM-styrning
  • Inbyggnadsversion kompatibel med väggramar från tredje part
  • Lys igenom skärmen
  • Räckviddsbegränsning via användarmenyn
  • Neutral design och enkelt användargränssnitt
  • Inställning av frostskydd
  • Kan användas med 230 V NC- eller NO-ställdon
  • Termostaten kan optimeras för olika värmekällor via servicemenyn
  • Ventilträningsfunktion
  • Mycket hög UV-resistens