Regulatoare ECL Comfort
Danfoss ECL series: Intelligent temperature controllers for district heating, cooling, and domestic hot water systems, optimizing comfort and energy use.The Danfoss ECL series stands as intelligent temperature controllers specifically designed for district heating (DH), district cooling (DC), and domestic hot water systems (DHW). Central to their functionality is weather compensation, a key feature shared across the controllers. Equipped with built-in or dedicated application keys, the ECL series ensures adaptability to various district heating setups, promoting a high level of comfort and optimizing energy utilization. These controllers serve as reliable, practical solutions for achieving precise temperature control and energy efficiency in diverse heating and cooling applications.
Product types shown: 6

ECL Apex 20
Regulatorul ECL Apex 20 este utilizat în sisteme mari de termoficare. Produsul este proiectat și fabricat de compania Saia-Burgess.
ECL Apex 20 este un controler liber programabil (FPC / PLC) pentru controlul temperaturii și presiunii, precum și pentru monitorizarea sistemelor de termoficare.
ECL Apex 20 este operat prin intermediul unui calculator PC.
Semnalele de intrare pentru temperatură se bazează pe senzori Pt 1000 sau semnale de tip 0 - 10 V.
Semnalele de intrare pentru presiune se bazează pe 0 - 10 V. Acționarea vanelor de reglaj motorizate se realizează prin semnale de 0 - 10 V. Acționarea pompelor se realizează prin ieșiri de tip releu.
ECL Apex 20 trebuie montat în interiorul unui panou de comandă.
ECL Comfort 120
The ECL Comfort 120 is a universal 1-circuit controller for use in district heating substations, district heating-based installations and boiler installations.
The ECL Comfort 120 is operated by an installer app for mobile phone IOS or Android.
User interface on controller: 5 LED and 1 push button.
The product is an electronic controller for flow temperature control (heating) for different control principles:- weather compensated (outdoor sensor),
- reference room (ON OFF switch),
- reference room (room sensor),
- supply temperature compensated (offset from supply temperature)

ECL Comfort 210
ECL Comfort 210 este un regulator electronic de temperatură cu compensare climatică din familia regulatoarelor electronice ECL Comfort, utilizate în sistemele de termoficare, încălzire centrală şi răcire. Se pot obţine economii de energie prin controlul corect al temperaturii pe tur în sistemele de încălzire şi răcire. Pot fi controlate maxim 3 circuite. Funcţia de compensare climatică din regulatoarele electronice ECL Comfort măsoară temperatura exterioară şi controlează corespunzător temperatura pe tur la sistemul de încălzire. Sistemul de încălzire cu compensare climatică măreşte nivelul de confort şi economiseşte energie.
Regulatorul ECL Comfort 210 este configurat cu o aplicaţie selectată folosind o Cheie de aplicaţie ECL.
ECL Comfort 296
The ECL Comfort 296 is an electronic weather compensated temperature controller in the ECL Comfort controller family for use in district heating, central heating, cooling and ventilation systems.
Energy savings can be achieved by correct control of the flow temperature in heating and cooling systems. The controller has 2 control circuits and one additional thermostatic function.
The weather compensation function in the ECL Comfort controllers measures the outdoor temperature and controls the flow temperature to the heating system accordingly. In case it is available it also controls the domestic hotwater installation.
The weather compensated heating system increases the comfort level and saves energy.
The ECL Comfort 296 controller is configured with a selected application by means of an ECL Application Key.
The ECL Comfort 296 can work as a stand-alone controller and communicate with up to two RCUs.
The ECL Comfort 296 can also work with other ECL Comfort 296 / 210 / 310 controllers via the ECL 485 communication bus.
ECL 296 controls 3-point based actuators:
If need for control of 0 - 10 Volt based actuators, the ECL 310 and extension module ECA 32 or ECA 35 is recommended for dedicated applications. Here the 0 - 10 Volt signal comes from the extension module.
ECL Comfort 310
ECL Comfort 310 este un regulator electronic de temperatură cu compensare climatică din familia de regulatoare ECL Comfort, pentru utilizarea în sistemele de încălzire, termoficare şi răcire. Economia de energie poate fi obţinută prin controlul corect al temperaturii pe tur în cadrul sistemelor de încălzire şi răcire. Pot fi controlate până la 4 circuite.
Regulatorul ECLComfort 310 este configurat pentru o varietate de aplicaţii prin intermediul unei chei de programare ECL.
Regulatorul ECL Comfort 310 poate funcționa ca dispozitiv autonom și poate stabili comunicații cu până la două telecomenzi și cu un modul de extensie ECA 32 sau ECA 35 cu intrări/ieșiri suplimentare.