Danfoss logo
ECL Apex 20-product-category

ECL Apex 20

Regulatorul ECL Apex 20 este utilizat în sisteme mari de termoficare. Produsul este proiectat și fabricat de compania Saia-Burgess.
ECL Apex 20 este un controler liber programabil (FPC / PLC) pentru controlul temperaturii și presiunii, precum și pentru monitorizarea sistemelor de termoficare.
ECL Apex 20 este operat prin intermediul unui calculator PC.
Semnalele de intrare pentru temperatură se bazează pe senzori Pt 1000 sau semnale de tip 0 - 10 V.
Semnalele de intrare pentru presiune se bazează pe 0 - 10 V. Acționarea vanelor de reglaj motorizate se realizează prin semnale de 0 - 10 V. Acționarea pompelor se realizează prin ieșiri de tip releu.

ECL Apex 20 trebuie montat în interiorul unui panou de comandă.

Features and benefits

  • Controler programabil gratuit (FPC / PLC) pentru controlul temperaturii și presiunii, precum și monitorizarea sistemelor de încălzire centralizată
  • Posibilități flexibile de comunicare
  • Server web integrat
  • Configurare și modificare flexibile ale intrării și ieșirii