ECL Comfort 210
ECL Comfort 210 este un regulator electronic de temperatură cu compensare climatică din familia regulatoarelor electronice ECL Comfort, utilizate în sistemele de termoficare, încălzire centrală şi răcire. Se pot obţine economii de energie prin controlul corect al temperaturii pe tur în sistemele de încălzire şi răcire. Pot fi controlate maxim 3 circuite. Funcţia de compensare climatică din regulatoarele electronice ECL Comfort măsoară temperatura exterioară şi controlează corespunzător temperatura pe tur la sistemul de încălzire. Sistemul de încălzire cu compensare climatică măreşte nivelul de confort şi economiseşte energie.
Regulatorul ECL Comfort 210 este configurat cu o aplicaţie selectată folosind o Cheie de aplicaţie ECL.
Features and benefits
- Controler independent pentru aplicații multiple de încălzire și răcire, cu până la 2 circuite + funcție termostatică
- Chei de aplicație ECL inteligente, seria A2xx
- 2 ieșiri de control în 3 puncte, optimizate pentru actuatoare
- 8 intrări: 6 Pt1000, 2 configurabile
- 4 ieșiri releu
- Navigare prin buton rotativ/apăsare și afișaj grafic mare cu iluminare de fundal
- Citirea jurnalului de date pe afișaj sau prin interfața USB
- Modbus RS485 pentru distanțe scurte de cablu
- Opțiune master/slave
- Unitate de control de la distanță ECA 30/31 opțională