Danfoss logo
ECL Comfort 310-product-category

ECL Comfort 310

ECL Comfort 310 este un regulator electronic de temperatură cu compensare climatică din familia de regulatoare ECL Comfort, pentru utilizarea în sistemele de încălzire, termoficare şi răcire. Economia de energie poate fi obţinută prin controlul corect al temperaturii pe tur în cadrul sistemelor de încălzire şi răcire. Pot fi controlate până la 4 circuite.

Regulatorul ECLComfort 310 este configurat pentru o varietate de aplicaţii prin intermediul unei chei de programare ECL.

Regulatorul ECL Comfort 310 poate funcționa ca dispozitiv autonom și poate stabili comunicații cu până la două telecomenzi și cu un modul de extensie ECA 32 sau ECA 35 cu intrări/ieșiri suplimentare.

Features and benefits

  • Conceput pentru temperaturi confortabile, consum optim de energie, instalare ușoară prin intermediul cheii de aplicație ECL (Plug-and-Play) și operare intuitivă
  • 3 circuite de control + funcție termostatică
  • Interfețe de comunicare integrate
  • 10 intrări: 6 Pt 1000, 4 configurabile
  • 3 x ieșiri de control în 3 puncte optimizate pentru actuatoare
  • 6 ieșiri tip releu
  • Citirea datelor înregistrate pe afișaj sau prin interfața de comunicație
  • Conectare la Leanheat® Monitor – ușor de instalat, accesat și reglat / monitorizat
  • Unitate opțională de control de la distanță ECA 30/31
  • Economiile de energie îmbunătățite sunt facilitate de compensarea climatică