Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Certyfikaty, aprobaty | CMIMEACUA |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 28.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 406 psig |
| Contains batteries | No |
| Części zamienne | Liq. level switch accessories |
| Czynnik | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Kategoria cieczy | 12 |
| Kategoria PED | I |
| Material Description | AKS38 FLOAT SWITCH,FPT NPT DN20 |
| Nazwa produktu | Wyłącznik poziomu cieczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 1 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Opakowanie pojedyncze |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | Pg 11 |
| Podłączenie elektryczne, standard | DIN 43650 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Wyłącznik pływakowy |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Gwint wewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 in |
| Przyłącze, standard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Przyłącze, typ | NPT |
| REACH Candidate List substances | No |
| Serwis | Liq. level switch spare parts |
| Stopień ochrony | IP65 |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Typ produktu | AKS 38 |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 149 °F |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 10.965 Kilogram |
| Masa netto | 10.038 Kilogram |
| Objętość | 25.069 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |