Danfoss logo
LLS 4000 G_thread

Wyłącznik poziomu cieczy, LLS 4000U, NPT, 3/4

084H6003

Przyłącze, typ: NPT, Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Stopień ochrony: IP67, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
CE markYes
Certyfikaty, aprobatyANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCTYSKUA
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie robocze, maks. [bar]140.0 bar
Ciśnienie robocze, maks. [psig]2031 psig
Contains batteriesNo
Części zamienneLiq. level switch accessories
CzynnikR134aR22R404AR410AR717
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Grupa produktówPresostaty i termostaty
Kategoria cieczy12
Kategoria PEDArt. 4, par. 3
KonstrukcjaKonfig. przekaźnika NC/NO
Konstrukcja HMIAplikacja LLS Danfoss
Material DescriptionLLS 4000U NPT 3/4 in.
Materiał korpusuStal nierdzewna
Materiał przyłączaStal
Napięcie wyjściowe przekaźnika DC [V]30 V
Nazwa produktuWyłącznik poziomu cieczy
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym24 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
Pobór mocy [W]2.0 W
Podłączenie elektryczneM12
Podłączenie elektryczne zew./wew.Męski
Podłączenie elektryczne, rozmiar4 pin
Podłączenie elektryczne, standardEN 61076-2-101
Prąd wyjściowy przekaźnika [mA]200 mA
Product lineIndustrial Refrigeration
Cecha
Wartość
Produkt, opisWyłącznik poziomu cieczy
Przyłącze, rodzaj gwintuZewnętrzny
Przyłącze, rozmiar [cal]3/4
Przyłącze, standardANSI/ASME B1.20.3
Przyłącze, typNPT
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Rozmiar przyłącza [mm]25 mm
SCIP dossier no.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP dossier product nameLLS 4000
SerwisLiq. level switch spare parts
Stopień ochronyIP67
Supply voltage [V] DC24.00 V
Temepratura przechowywania [°C] [Maks.]85 °C
Temepratura przechowywania [°C] [Min.]-40 °C
Temepratura przechowywania [°F] [Maks.]185 °F
Temepratura przechowywania [°F] [Min.]-40 °F
Temperatura otoczenia, maks. [°C]65 °C
Temperatura otoczenia, maks. [°F]149 °F
Temperatura otoczenia, min. [°C]-40 °C
Temperatura otoczenia, min. [°F]-40 °F
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Typ produktuLLS 4000U
Typ przekaźnika na wyjściuPółprzewodnikowe
Typ transmisjiBluetooth
Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.]99 % RH
Wilg. wzgl. [% RH] [Min.]4 % RH
Zakres nastawy, maks. [°F]248 °F
Zakres nastawy, min. [°F]-58 °F
Zasięg sygnału Bluetooth (~) [m]3 m

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.38 Kilogram
Masa netto0.343 Kilogram
Objętość0.521 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702428681285
Proposition 65No significant risk