Wyłącznik poziomu cieczy, LLS 4000, G, 3/4
084H6001
Przyłącze, typ: G, Rozmiar przyłącza [mm]: 25, Stopień ochrony: IP67, Ciśnienie robocze, maks. [bar]: 140
084H6001
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Certyfikaty, aprobaty | ANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCTYSK |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie robocze, maks. [bar] | 140.0 bar |
| Ciśnienie robocze, maks. [psig] | 2031 psig |
| Contains batteries | No |
| Części w komplecie | Uszczelka aluminiowa |
| Części zamienne | Liq. level switch accessories |
| Czynnik | R134aR22R404AR410AR717 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Grupa produktów | Presostaty i termostaty |
| Język produktu | Angielski |
| Kategoria cieczy | 12 |
| Kategoria PED | Art. 4, par. 3 |
| Konstrukcja | Konfig. przekaźnika NC/NO |
| Konstrukcja HMI | Aplikacja LLS Danfoss |
| Material Description | LLS 4000 G 3/4 in |
| Materiał korpusu | Stal nierdzewna |
| Materiał przyłącza | Stal |
| Napięcie wyjściowe przekaźnika DC [V] | 30 V |
| Nazwa produktu | Wyłącznik poziomu cieczy |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 24 szt. |
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Pobór mocy [W] | 2.0 W |
| Podłączenie elektryczne | M12 |
| Podłączenie elektryczne zew./wew. | Męski |
| Podłączenie elektryczne, rozmiar | 4 pin |
| Podłączenie elektryczne, standard | EN 61076-2-101 |
| Prąd wyjściowy przekaźnika [mA] | 200 mA |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produkt, opis | Wyłącznik poziomu cieczy |
| Przyłącze, rodzaj gwintu | Zewnętrzny |
| Przyłącze, rozmiar [cal] | 3/4 |
| Przyłącze, standard | ISO 228-1 |
| Przyłącze, typ | G |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Rozmiar przyłącza [mm] | 25 mm |
| SCIP dossier no. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier product name | LLS 4000 |
| Serwis | Liq. level switch spare parts |
| Stopień ochrony | IP67 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
| Temepratura przechowywania [°C] [Maks.] | 85 °C |
| Temepratura przechowywania [°C] [Min.] | -40 °C |
| Temepratura przechowywania [°F] [Maks.] | 185 °F |
| Temepratura przechowywania [°F] [Min.] | -40 °F |
| Temperatura otoczenia, maks. [°C] | 65 °C |
| Temperatura otoczenia, maks. [°F] | 149 °F |
| Temperatura otoczenia, min. [°C] | -40 °C |
| Temperatura otoczenia, min. [°F] | -40 °F |
| Typ produktu | LLS 4000 |
| Typ przekaźnika na wyjściu | Półprzewodnikowe |
| Typ transmisji | Bluetooth |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Maks.] | 99 % RH |
| Wilg. wzgl. [% RH] [Min.] | 4 % RH |
| Zakres nastawy, maks. [°C] | 120 °C |
| Zakres nastawy, maks. [°F] | 248 °F |
| Zakres nastawy, min. [°C] | -50 °C |
| Zakres nastawy, min. [°F] | -58 °F |
| Zasięg sygnału Bluetooth (~) [m] | 3 m |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 0.382 Kilogram |
| Masa netto | 0.343 Kilogram |
| Objętość | 0.484 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681261 |
| Proposition 65 | No significant risk |