Zawory regulacyjne do elementów termostatycznych
Liczba elementów: 11

TPC
These self-acting controllers are designed to be integrated directly to heat exchanger. They are developed to control direct heating and instantaneous heating of domestic hot water by means of heat exchanger. The family of products offers full flexibility of different requirements regarding control performance. Innovative design enables simple, fast and reliable connection to heat exchanger and most importantly production of compact and user friendly stations for heating and preparation of domestic hot water. The capacity of controllers fully covers the needs of domestic hot water preparation and heating for flats, one family houses or dwellings. Controllers can be mounted to district heating network, different heating systems or centrally located boiler system in a dwelling house (see “Main data” for specifications for the network).

VG / VGF
VG i VGF są 2-drogowymi, normalnie otwartymi (NO) zaworami odciążonymi hydraulicznie przeznaczonymi do łączenia z:
- termosiłownikami AVT,
- strażnikami temperatury STM,
- zabezpieczającymi ogranicznikami temperatury STL.
- W systemach wytwarzania ciepłej wody użytkowej (CWU) zawierających: zbiorniki ciepłej wody; układy z ładowaniem zasobnikowym; przepływowe systemy wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
- A także w pętlach podmieszania i systemach ogrzewania pomieszczeń.
- termosiłownikami AVT,

VGS
VGS jest normalnie otwartym (NO) 2-drogowym zaworem odciążonym hydraulicznie przeznaczonym do łączenia z:
- siłownikami termostatycznymi AVT;
- strażnikami temperatury STM;
- zabezpieczającymi ogranicznikami temperatury STL;
- siłownikami elektrycznymi AMV(E) 20 / AMV(E) 30;
- siłownikami elektrycznymi AMV(E) 23 / AMV(E) 33 z funkcją powrotu sprężynowego.
- siłownikami termostatycznymi AVT;

VGU / VGUF
VGU i VGUF są 2-drogowymi, normalnie zamkniętymi (NC) zaworami odciążonymi hydraulicznie przeznaczonymi do łączenia z:
- siłownikami termostatycznymi AVT
- siłownikami elektrycznymi AMV(E) 20 / AMV(E) 30,
- siłownikami elektrycznymi AMV(E) 23 / AMV(E) 33 z funkcją powrotu sprężynowego.
W połączeniu z siłownikami termostatycznymi AVT i siłownikami elektrycznymi AMV(E) zawory mogą być wykorzystywane głównie w instalacjach chłodzenia.
VMA
VMA jest zaworem 2-drogowym stosowanym głównie w układach ciepłowniczych.
Zawór może być stosowany z:- siłownikami termohydraulicznymi ABV,
- VMA DN 15 może także współpracować z siłownikami termostatycznymi bezpośredniegodziałania typu RAVI, RAVK oraz RAVV
- siłownikami termohydraulicznymi ABV,

VMV
VMV jest zaworem 3-drogowym stosowanym głównie do regulacji temperatury przepływu.
Zawór może być stosowany z:
• siłownikiem typu AMV(E) 10, 13
• siłownikiem typu AMV 150 + AMV(E) 130/140
• napędem termicznym typu ABV (Wersja NC tylko dla DN15 oraz DN20).
• VMV 15 i 20 można stosować również z elementami termostatycznymi RAVK 25 … 45 °C.