VGS
VGS jest normalnie otwartym (NO) 2-drogowym zaworem odciążonym hydraulicznie przeznaczonym do łączenia z:
W połączeniu z siłownikami termostatycznymi AVT oraz siłownikami elektrycznymi AMV(E) zawory mogą być używane do regulacji temperatury pary wodnej lub ciepłej wody do 200 °C.
Features and benefits
- Uniwersalny 2-drożny zawór regulacyjny do zastosowań parowych – konstrukcja normalnie otwarta, z odciążeniem ciśnieniowym, odpowiednia do regulacji temperatury do 200 °C w połączeniu ze zgodnymi siłownikami.
- Elastyczna integracja konfiguracji sterowania i bezpieczeństwa – kompatybilność z siłownikami termicznymi, bezpieczeństwa i elektrycznymi, zapewniająca niezawodną pracę w kompaktowych systemach DN 15–25.