Danfoss logo
VMT-product-category

VMT

VMT jest zaworem 2-drogowym stosowanymgłównie w systemach ogrzewania.

Zawór może być stosowany z:
• Napędami termicznymi typu ABV oraz ABNV*
• Elementami termostatycznymi typu RAVI,RAVK oraz RAVV
* ABNV może być stosowany jedyniez zaworami typu VMT-/8.

Features and benefits

  • Kompatybilny z wieloma typami siłowników, co zapewnia wszechstronną kontrolę ogrzewania.
  • Kompaktowa konstrukcja DN 15‑25 z kVS do 8,0 m³/h.
  • Nadaje się do układów wodnych i glikolowych do 120°C.