Danfoss logo
VMV-product-category

VMV

VMV jest zaworem 3-drogowym stosowanym głównie do regulacji temperatury przepływu.

Zawór może być stosowany z:
• siłownikiem typu AMV(E) 10, 13
• siłownikiem typu AMV 150 + AMV(E) 130/140
• napędem termicznym typu ABV (Wersja NC tylko dla DN15 oraz DN20).
• VMV 15 i 20 można stosować również z elementami termostatycznymi RAVK 25 … 45 °C.

Features and benefits

  • Zawór mieszający 3‑drogowy VMV zapewnia precyzyjną regulację temperatury zasilania, umożliwiając łączenie z szeroką gamą elektrycznych siłowników AMV(E) do systemów zautomatyzowanych.
  • Dla większej elastyczności mniejsze wielkości zaworów można łączyć z siłownikami termohydraulicznymi lub samoczynnymi termostatycznymi, co umożliwia prostsze, niezależne od zasilania rozwiązania sterowania.