VHX sets
Liczba elementów: 2

Zestawy VHX/RAX (X-tra Collection)
Zestawy przyłączeniowe VHX zostały specjalnie zaprojektowane do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych z połączeniem dolnym i króćcami o rozstawie 50 mm z gwintem ½”.
W skład zestawu wchodzi głowica RAX umożliwiająca regulację temperatury w pomieszczeniu.
Zestawy stanowią doskonałe dopełnienie dla drabinkowych grzejników łazienkowych. Estetyczna i kompaktowa konstrukcja pozwala na montaż pod grzejnikiem z głowicą równoległą do ściany, wewnątrz obrysu grzejnika, co zabezpiecza ją przed przypadkowym uszkodzeniem.
Aby zapobiec tworzeniu się osadów i korozji, skład gorącej wody musi być zgodny z wytycznymi normy VDI 2035.
Zestawy VHX/RTX (X-tra Collection)
Zestawy przyłączeniowe VHX zostały specjalnie zaprojektowane do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych z połączeniem dolnym i króćcami o rozstawie 50 mm z gwintem ½”. W skład zestawu wchodzi ogranicznik temperatury powrotu RTX umożliwiający regulację temperatury wody w grzejniku (0–50 °C) niezależnie od temperatury w pomieszczeniu.
Zestawy VHX stanowią doskonałe dopełnienie dla drabinkowych grzejników łazienkowych. Estetyczna i kompaktowa konstrukcja pozwala na montaż głowicy pod grzejnikiem, równolegle do ściany.