Danfoss logo
Zestawy VHX/RAX (X-tra Collection)-product-category

Zestawy VHX/RAX (X-tra Collection)

Zestawy przyłączeniowe VHX zostały specjalnie zaprojektowane do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych z połączeniem dolnym i króćcami o rozstawie 50 mm z gwintem ½”.

W skład zestawu wchodzi głowica RAX umożliwiająca regulację temperatury w pomieszczeniu.

Zestawy stanowią doskonałe dopełnienie dla drabinkowych grzejników łazienkowych. Estetyczna i kompaktowa konstrukcja pozwala na montaż pod grzejnikiem z głowicą równoległą do ściany, wewnątrz obrysu grzejnika, co zabezpiecza ją przed przypadkowym uszkodzeniem.

Aby zapobiec tworzeniu się osadów i korozji, skład gorącej wody musi być zgodny z wytycznymi normy VDI 2035.

Features and benefits

  • Możliwość zmiany pozycji montażu (głowica z lewej lub prawej strony)
  • Wersje z podłączeniem od podłogi lub ściany
  • Wbudowana funkcja odcięcia
  • Cztery różne kolory umożliwiające dopasowanie do większości grzejników na rynku