VHX sets
Liczba elementów: 2

Zestawy VHX/RAX (X-tra Collection)
Zestawy przyłączeniowe VHX zostały specjalnie zaprojektowane do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych z połączeniem dolnym i króćcami o rozstawie 50 mm z gwintem ½”.
W skład zestawu wchodzi głowica RAX umożliwiająca regulację temperatury w pomieszczeniu.
Zestawy stanowią doskonałe dopełnienie dla drabinkowych grzejników łazienkowych. Estetyczna i kompaktowa konstrukcja pozwala na montaż pod grzejnikiem z głowicą równoległą do ściany, wewnątrz obrysu grzejnika, co zabezpiecza ją przed przypadkowym uszkodzeniem.
Aby zapobiec tworzeniu się osadów i korozji, skład gorącej wody musi być zgodny z wytycznymi normy VDI 2035.
Zestawy VHX/RTX (X-tra Collection)
The VHX-sets are specially designed for towel rails and designer radiators with '50 mm bottom connection' and ½” connection to the radiator. The VHX-sets include a RTX temperature limiter for regulation of the return flow temperature.
The VHX sets provides the perfect finishing touch for towel rails. The aesthetically pleasing and compact design allows the sensor to be mounted underneath the towel rail, parallel with the wall.