Danfoss logo
Zestawy VHX/RTX (X-tra Collection)-product-category

Zestawy VHX/RTX (X-tra Collection)

Zestawy przyłączeniowe VHX zostały specjalnie zaprojektowane do grzejników dekoracyjnych i łazienkowych z połączeniem dolnym i króćcami o rozstawie 50 mm z gwintem ½”. W skład zestawu wchodzi ogranicznik temperatury powrotu RTX umożliwiający regulację temperatury wody w grzejniku (0–50 °C) niezależnie od temperatury w pomieszczeniu.

Zestawy VHX stanowią doskonałe dopełnienie dla drabinkowych grzejników łazienkowych. Estetyczna i kompaktowa konstrukcja pozwala na montaż głowicy pod grzejnikiem, równolegle do ściany.

Features and benefits

  • Możliwość zmiany pozycji montażu (głowica z lewej lub prawej strony)
  • Wersje z podłączeniem od podłogi lub ściany
  • Wbudowana funkcja odcięcia
  • Cztery różne kolory umożliwiające dopasowanie do większości grzejników