AVQM, PN 16, DN 32, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.16 - 6, Gwint zewnętrzny, G 1 3/4 A, Wersja montażowa: swobodne
003H6740
AVQM PN16 32/10 /0,2 gwint, zasil./powr.
003H6740
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywne PN VSP | 0 |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 16 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Funkcja | Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym |
| Funkcja VSP - P | Nie |
| Funkcja VSP - Q | Nie |
| Funkcja VSP - T | Nie |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Material Description | AVQM PN16 32/10 /0,2 thread flow/ret |
| Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr 1.4571 |
| Materiał grzybka zaworu DP | Mosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As |
| Materiał grzybka zaworu reg. CV | Mosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As |
| Materiał korpusu zaworu | Brąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5) |
| Materiał membrany siłownika | EPDM |
| Materiał uszczelnienia DP | EPDM |
| Materiał uszczelnienia zaworu reg. CV | Metal |
| Natężenie przepływu [m3/h] | 6.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 6.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] | 0.16 m³/h |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym | 9 szt. |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Opakowanie, rodzaj | Produkt pakowany pojedyńczo |
| Opis | AVQM PN16 32/10 /0,2 gwint, zasil./powr. |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Położenie trzpienia | Normalnie otwarty |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.05 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Tak |
| Regulator ciśnienia | Nie |
| Rozmiar zaworu | DN 32 |
| SCIP dossier no. | ebca2b84-3bc1-4eb9-95b3-5544fb193811 |
| SCIP dossier product name | AVQM PN16 DN15-32 (2) |
| Skok [mm] | 7.00 mm |
| Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Średnica [mm] | 32 mm |
| Średnica połączenia | G 1 3/4 A |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | None |
| Typ produktu | AVQM |
| Typy połączeń | Gwint zewnętrzny |
| Wartości Kvs [m³/h] | 10.00 m³/h |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Współczynnik kawitacji | 0.60 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.38 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.64 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.57 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.55 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 12.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 2.518 Kilogram |
| Masa netto | 2.518 Kilogram |
| Objętość | 4.516 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421542613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |