Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 50, Natężenie przepływu [m3/h]: 2.5 - 12.5, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne

003L3603

AHQM PN16 50/20/0,2 kołnierz, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP10
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAHQM PN16 50/20/0,2 kołn. zas/pow
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4404
Materiał grzybka zaworu DPStal nierdzewna, nr Nr 1.4404
Materiał grzybka zaworu reg. CVDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Materiał uszczelnienia zaworu reg. CVMetal
Natężenie przepływu [m3/h]12.50 m³/h
Cecha
Wartość
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]12.50 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]2.50 m³/h
Ograniczenie przepływuTak
OpisAHQM PN16 50/20/0,2 kołnierz, zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.05
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaNie
Rozmiar zaworuDN 50
Skok [mm]10.00 mm
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm]50 mm
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyNone
Typ produktuAHQM
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.60
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]4.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto14.108 Kilogram
Masa netto14.108 Kilogram
Objętość26.827 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5710104028750
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm