Danfoss logo
Self-acting flow controller with integrated control valve type AHQM

AHQM, PN 16, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.2 - 1, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: swobodne

003L3594

AHQM PN16 15/1,6/0,12 gwint zewn., zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP10
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAHQM PN16 15/1,6/0,12 gw.wew. zas/pow
Materiał gniazda zaworuDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiał grzybka zaworu DPDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiał grzybka zaworu reg. CVDZR CW602N (CuZn36Pb2As)
Materiał korpusu zaworuMosiądz DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Materiał uszczelnienia zaworu reg. CVEPDM
Natężenie przepływu [m3/h]1.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]1.00 m³/h
Cecha
Wartość
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.20 m³/h
Ograniczenie przepływuTak
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym12 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisAHQM PN16 15/1,6/0,12 gwint zewn., zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaNie
Rozmiar zaworuDN 15
Skok [mm]5.50 mm
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.12 bar
Średnica [mm]15 mm
Średnica połączeniaG 3/4 A
Temperatura czynnika [°C] [Max.]120 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyNone
Typ produktuAHQM
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]1.60 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.60
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]4.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto0.472 Kilogram
Masa netto0.472 Kilogram
Objętość0.922 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421560679
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm