AFQMP 2, PN 40, DN 200, 0.1 bar - 1 bar, Natężenie przepływu [m3/h]: 36 - 450, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
003G5585
Pressure independent control valve
003G5585
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Sieć cieplna i układ centralnego chłodzenia |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 40 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 40 bar |
| Ciśnienie robocze [bar] [Max.] | 40 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym |
| Funkcja VSP - P | Nie |
| Funkcja VSP - Q | Nie |
| Funkcja VSP - T | Nie |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs] | 0.01 |
| Material Description | AFQMP 2 PN40 200/650 /0,1-1 320cm2 orang |
| Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
| Materiał gniazda zaworu DP | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
| Materiał grzybka zaworu DP | Stal nierdzewna, Nr 1.4021 |
| Materiał grzybka zaworu reg. CV | Stal nierdzewna, Nr 1.4021 |
| Materiał korpusu zaworu | Staliwo GP240GH (GS-C 25) |
| Materiał membrany siłownika | EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
| Materiał uszczelnienia DP | EPDM |
| Materiał uszczelnienia zaworu reg. CV | EPDM |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 1.00 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Natężenie przepływu [m3/h] | 450.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 450.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] | 36.00 m³/h |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opis | Pressure independent control valve |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Położenie trzpienia | Normalnie otwarty |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 320 cm² |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.01 |
| Regulacja przepływu | Tak |
| Regulator ciśnienia | Nie |
| Rozmiar zaworu | DN 200 |
| Skok [mm] | 28.00 mm |
| Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] | 1.00 bar |
| Średnica [mm] | 200 mm |
| Średnica połączenia | DN 200 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Adjustable |
| Typ produktu | AFQMP 2 |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 650.00 m³/h |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniem | Komora |
| Współczynnik kawitacji | 0.35 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.31 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.44 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.44 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.35 |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.] | 1.00 bar |
| Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 10.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 354 Kilogram |
| Masa netto | 298 Kilogram |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Objętość | 1376 Liter |
| EAN/UPC | 5715162398630 |