Danfoss logo
AFQMP 2 PN16 65/60 /0,1-0,7 160 cm2 blue flange flow/ret

AFQMP 2, PN 25, DN 150, 0.1 bar - 1 bar, Natężenie przepływu [m3/h]: 26 - 290, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne

003G5574

Pressure independent control valve

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP40
AplikacjaSieć cieplna i układ centralnego chłodzenia
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Ciśnienie robocze [bar] [Max.]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory różnicy ciśnień i przepływu
Liczba króćców2
Maksymalny przeciek przez króciec [% Kvs]0.01
Material DescriptionAFQMP 2 PN25 150/380 /0,1-1 320cm2 orang
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał gniazda zaworu DPStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu DPStal nierdzewna, Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu reg. CVStal nierdzewna, Nr 1.4021
Materiał korpusu zaworuŻeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Materiał uszczelnienia zaworu reg. CVEPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.10 bar
Natężenie przepływu [m3/h]290.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]290.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]26.00 m³/h
Cecha
Wartość
Ograniczenie przepływuTak
OpisPressure independent control valve
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Powierzchnia siłownika [cm2]320 cm²
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.01
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaNie
Rozmiar zaworuDN 150
Skok [mm]23.00 mm
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]1.00 bar
Średnica [mm]150 mm
Średnica połączeniaDN 150
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAFQMP 2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]380.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Wkład zaworu regulacyjnego z hydraulicznym odciążeniemKomora
Współczynnik kawitacji0.33
Współczynnik kawitacji 100%0.30
Współczynnik kawitacji 25%0.42
Współczynnik kawitacji 50%0.42
Współczynnik kawitacji 75%0.33
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Max.]1.00 bar
Zakres nastawy ciśnienia [bar] [Min.]0.10 bar
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]12.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto187 Kilogram
Masa netto162 Kilogram
Objętość637.44 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5714279064858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm