Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM-W KF2, PN 40, DN 65, Natężenie przepływu [m3/h]: 3 - 28, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne

003G1100

AFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 kołnierz, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP25
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 40
Ciśnienie nominalne [bar]40 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory różnicy ciśnień i przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 fla flow/ret
Materiał grzybka zaworu DPStal nierdzewna, nr Nr 1.4404
Materiał korpusu zaworuStaliwo GP240GH (GS-C 25)
Natężenie przepływu [m3/h]28.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]28.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]3.00 m³/h
Ograniczenie przepływuTak
OpisAFQM-W KF2 PN40 65/50 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
Cecha
Wartość
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Powierzchnia siłownika [cm2]250 cm²
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.01
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaNie
Rozmiar zaworuDN 65
SCIP dossier no.e3d520be-f3af-462f-ae6c-c1f1d9334b6b
SCIP dossier product nameAFQM-W KF2 PN40
Skok [mm]12.00 mm
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm]65 mm
Średnica połączeniaDN 65
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyNone
Typ produktuAFQM-W KF2
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]50.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.50
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]20.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto59 Kilogram
Masa netto59 Kilogram
Objętość81.862 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421809143
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm