AFQM 6, PN 25, DN 40, Natężenie przepływu [m3/h]: 2.2 - 11, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne
003G1084
AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
003G1084
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 25 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Regulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym |
| Funkcja VSP - P | Nie |
| Funkcja VSP - Q | Nie |
| Funkcja VSP - T | Nie |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Material Description | AFQM 6 40/20/0,6-11m³/h ,PN25, kołnierz |
| Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4021 |
| Materiał grzybka zaworu DP | Stal nierdzewna, nr Nr 1.4404 |
| Materiał grzybka zaworu reg. CV | Stal nierdzewna, Nr 1.4404 |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materiał membrany siłownika | EPDM (walcowany, wzmocniony włóknem) |
| Materiał uszczelnienia DP | EPDM |
| Materiał uszczelnienia zaworu reg. CV | Metal |
| Natężenie przepływu [m3/h] | 11.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 11.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] | 2.20 m³/h |
| Ograniczenie przepływu | Tak |
| Opis | AFQM 6 PN25 40/20 /0,2 kołnierz, zasil./powr. |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Położenie trzpienia | Normalnie otwarty |
| Powierzchnia siłownika [cm2] | 250 cm² |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.01 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Tak |
| Regulator ciśnienia | Nie |
| Rozmiar zaworu | DN 40 |
| SCIP dossier no. | f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e |
| SCIP dossier product name | AFQM DN40-50 |
| Skok [mm] | 8.00 mm |
| Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Średnica [mm] | 40 mm |
| Średnica połączenia | DN 40 |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | None |
| Typ produktu | AFQM 6 |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Wersja montażowa | swobodne |
| Współczynnik kawitacji | 0.55 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.34 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.58 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.52 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.50 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 20.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 33 Kilogram |
| Masa netto | 33 Kilogram |
| Objętość | 110.448 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421808986 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |