Danfoss logo
Self-acting controller with integrated control valve type AFQM

AFQM 6, PN 16, DN 40, Natężenie przepływu [m3/h]: 2.2 - 11, kołnierz, Wersja montażowa: swobodne

003G1082

AFQM 6 PN16 40/20 /0,2 kołnierz, zasil./powr.

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator przepływu ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym
Funkcja VSP - PNie
Funkcja VSP - QNie
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAFQM 6 40/20/0,6-11m³/h ,PN16, kołnierz
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr Nr 1.4021
Materiał grzybka zaworu DPStal nierdzewna, nr Nr 1.4404
Materiał grzybka zaworu reg. CVStal nierdzewna, Nr 1.4404
Materiał korpusu zaworuŻeliwo szare EN-GJL-250 (GG-25)
Materiał membrany siłownikaEPDM (walcowany, wzmocniony włóknem)
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Materiał uszczelnienia zaworu reg. CVMetal
Natężenie przepływu [m3/h]11.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]11.00 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]2.20 m³/h
Ograniczenie przepływuTak
OpisAFQM 6 PN16 40/20 /0,2 kołnierz, zasil./powr.
pH czynnika [Max.]10
Cecha
Wartość
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Powierzchnia siłownika [cm2]250 cm²
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.01
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaNie
Rozmiar zaworuDN 40
SCIP dossier no.f8cf0cbc-88d9-460e-8f70-2be54794ee8e
SCIP dossier product nameAFQM DN40-50
Skok [mm]8.00 mm
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm]40 mm
Średnica połączeniaDN 40
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyNone
Typ produktuAFQM 6
Typy połączeńkołnierz
Wartości Kvs [m³/h]20.00 m³/h
Wersja montażowaswobodne
Współczynnik kawitacji0.55
Współczynnik kawitacji 100%0.34
Współczynnik kawitacji 25%0.58
Współczynnik kawitacji 50%0.52
Współczynnik kawitacji 75%0.50
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]16.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto31 Kilogram
Masa netto31 Kilogram
Objętość211.2 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421808962
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm