AVQT / AVQMT
AVQT to regulator przepływu i temperatury, bezpośredniego działania, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka się w przypadku rosnącej temperatury lub gdy zostanie przekroczony maksymalny żądany przepływ.
Regulator AVQMT to regulator przepływu i temperatury bezpośredniego działania ze zintegrowanym zaworem regulacyjnym, stosowany głównie do regulacji węzłów cieplnych. Regulator zamyka się w przypadku rosnącej temperatury lub gdy zostanie przekroczony maksymalny żądany przepływ.
Regulator AVQT można łączyć z siłownikami termostatycznymi AVT lub STM.
Regulator AVQMT współpracuje także z siłownikami elektrycznymi AMV(E) (może być regulowany przy użyciu regulatora elektronicznego ECL), a także z siłownikami termostatycznymi AVT lub STM.
Regulatory AVQT i AVQMT posiadają zawór regulacyjny z nastawnym elementem dławiącym, z króćcem połączeniowym dla termostatu, króćcem połączeniowym dla siłownika elektrycznego (tylko AVQMT) oraz siłownik ciśnieniowy z jedną membraną regulacyjną.
AVQMT wykorzystywany jest wraz z siłownikami elektrycznymi firmy Danfoss:
- AMV 150 1)
- AMV(E) 10 1) / AMV(E) 20 / AMV(E) 30
- AMV(E) 13 1) / AMV(E) 23 / AMV(E) 33 z funkcją sprężyny powrotnej
- AMV 20 SL / AMV 23 SL / AMV 30 SL z ograniczeniem skoku
1) AMV 150 / AMV(E) 10 / AMV(E) 13 można łączyć jedynie z regulatorem DN 15.
Regulatory AVQMT w kombinacji z siłownikami elektrycznymi AMV(E) 13, AMV(E) 23(SL) lub AMV(E) 33 są testowane zg. z EN 14597.
Regulatory AVQT i AVQMT w kombinacji z siłownikami termostatycznymi AVT lub STM są testowane zg. z DIN EN 14597.
Regulatory w kombinacji z siłownikami termostatycznymi STM chronią systemy przed nadmiernymi temperaturami.