AVPQT, PN 25, DN 40, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.8 - 12, 0.2 bar - 1 bar, kołnierz, Wersja montażowa: Powrót
003H6811
AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 kołnierz, powrót
003H6811
Specyfikacje produktu
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Alternatywne PN VSP | 0 |
| Aplikacja | Miejska sieć ciepłownicza |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Ciśnienie nominalne | PN 25 |
| Ciśnienie nominalne [bar] | 16 bar |
| Contains batteries | No |
| Czynnik alternatywny | Wodny roztwór glikolu do 30% |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozwolone czynniki | District heating/cooling circulation water |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Funkcja | Regulator różnicy ciśnień, przepływu i temperatury |
| Funkcja VSP - P | Tak |
| Funkcja VSP - Q | Tak |
| Funkcja VSP - T | Tak |
| Grupa produktów | Regulatory ciśnienia/przepływu |
| Liczba króćców | 2 |
| Material Description | AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 flange ret |
| Materiał gniazda zaworu | Stal nierdzewna, nr 1.4571 |
| Materiał grzybka zaworu DP | Mosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As |
| Materiał korpusu zaworu | Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3) |
| Materiał membrany siłownika | EPDM |
| Materiał uszczelnienia DP | EPDM |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 1.00 bar |
| Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.] | 0.20 bar |
| Natężenie przepływu [m3/h] | 10.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Max.] | 12.00 m³/h |
| Natężenie przepływu [m3/h] [Min.] | 0.80 m³/h |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Ograniczenie przepływu | Nie |
| Opis | AVPQT PN25 40/20 0,2-1,0/0,2 kołnierz, powrót |
| pH czynnika [Max.] | 10 |
| pH czynnika [Min.] | 7 |
| Położenie trzpienia | Normalnie otwarty |
| Product line | 08 |
| Przeciek [% Kvs] | 0.05 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Regulacja przepływu | Tak |
| Regulator ciśnienia | Regulator różnicy ciśnień |
| Rozmiar zaworu | DN 40 |
| Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar] | 0.20 bar |
| Średnica [mm] | 40 mm |
| Temperatura czynnika [°C] [Max.] | 150 °C |
| Temperatura czynnika [°C] [Min.] | 2 °C |
| Typ nastawy | Adjustable |
| Typ produktu | AVPQT |
| Typy połączeń | kołnierz |
| Wartości Kvs [m³/h] | 20.00 m³/h |
| Wersja montażowa | Powrót |
| Współczynnik kawitacji | 0.60 |
| Współczynnik kawitacji 100% | 0.34 |
| Współczynnik kawitacji 25% | 0.58 |
| Współczynnik kawitacji 50% | 0.52 |
| Współczynnik kawitacji 75% | 0.50 |
| Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.] | 12.00 bar |
Ogólne specyfikacje
Cecha | Wartość |
|---|---|
| Masa brutto | 14.11 Kilogram |
| Masa netto | 14.11 Kilogram |
| Objętość | 28.957 Liter |
Cecha | Wartość |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421543320 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |