Danfoss logo
Self-acting differential pressure; flow and temperature controller type AVPQT

AVPQT, PN 25, DN 15, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.07 - 2.4, 0.2 bar - 1 bar, Gwint zewnętrzny, G 3/4 A, Wersja montażowa: Powrót

003H6807

AVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 gwint, powrót

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP0
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceOut of scope
FunkcjaRegulator różnicy ciśnień, przepływu i temperatury
Funkcja VSP - PTak
Funkcja VSP - QTak
Funkcja VSP - TTak
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 thread ret
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DPMosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworuBrąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.20 bar
Natężenie przepływu [m3/h]2.20 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]2.40 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.07 m³/h
Cecha
Wartość
Ograniczenie przepływuNie
OpisAVPQT PN25 15/4 0,2-1,0/0,2 gwint, powrót
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaRegulator różnicy ciśnień
Rozmiar zaworuDN 15
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm]15 mm
Średnica połączeniaG 3/4 A
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAVPQT
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]4.00 m³/h
Wersja montażowaPowrót
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.41
Współczynnik kawitacji 25%0.69
Współczynnik kawitacji 50%0.62
Współczynnik kawitacji 75%0.60
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]12.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto5.396 Kilogram
Masa netto5.396 Kilogram
Objętość26.208 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421543283
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm