Danfoss logo
Self-acting differential pressure and flow controller type AVPQ

AVPQ, PN 16, DN 20, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.1 - 4.5, 0.2 bar - 1 bar, Gwint zewnętrzny ISO 228/1, G 1 A, Wersja montażowa: Powrót

003H6486

AVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 gwint, powrótu

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP0
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 16
Ciśnienie nominalne [bar]16 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator różnicy ciśnień i przepływu
Funkcja VSP - PTak
Funkcja VSP - QTak
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 gw. pow.
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DPMosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworuBrąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]1.00 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.20 bar
Natężenie przepływu [m3/h]4.50 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]4.50 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.10 m³/h
Ograniczenie przepływuNie
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym4 szt.
Cecha
Wartość
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisAVPQ PN16 20/6,3 0,2-1,0/0,2 gwint, powrótu
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuTak
Regulator ciśnieniaRegulator różnicy ciśnień
Rozmiar zaworuDN 20
SCIP dossier no.a883467d-7d07-451c-98b2-12e7e7816a62
SCIP dossier product nameAVPQ PN16 DN15-32
Spadek ciśnienia na dławiku - dpb [bar]0.20 bar
Średnica [mm]20 mm
Średnica połączeniaG 1 A
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyAdjustable
Typ produktuAVPQ
Typy połączeńGwint zewnętrzny ISO 228/1
Wartości Kvs [m³/h]6.30 m³/h
Wersja montażowaPowrót
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.41
Współczynnik kawitacji 25%0.69
Współczynnik kawitacji 50%0.62
Współczynnik kawitacji 75%0.60
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]12.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.134 Kilogram
Masa netto3.074 Kilogram
Objętość9.747 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421540053
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm