Danfoss logo
Self-acting differential pressure controller with flow limitation type AVPB-F

AVPB-F, PN 25, DN 25, Natężenie przepływu [m3/h]: 0.2 - 4.5, 0.5 bar - 0.5 bar, Gwint zewnętrzny, G 1 1/4 A, Wersja montażowa: Powrót

003H6464

AVPB-F PN25 25/8 0,5 gwint, powrót

Specyfikacje produktu

Cecha
Wartość
Alternatywne PN VSP0
AplikacjaMiejska sieć ciepłownicza
China RoHS complianceOut of scope
Ciśnienie nominalnePN 25
Ciśnienie nominalne [bar]25 bar
Contains batteriesNo
Czynnik alternatywnyWodny roztwór glikolu do 30%
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozwolone czynnikiDistrict heating/cooling circulation water
dPb wirtualny0.2
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
FunkcjaRegulator różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu
Funkcja VSP - PTak
Funkcja VSP - QTak
Funkcja VSP - TNie
Grupa produktówRegulatory ciśnienia/przepływu
Liczba króćców2
Material DescriptionAVPB-F PN25 25/8 0,5 gw. pow.
Materiał gniazda zaworuStal nierdzewna, nr 1.4571
Materiał grzybka zaworu DPMosiądz odporny na odcynkowanie CuZn36Pb2As
Materiał korpusu zaworuBrąz cynowo-cynkowy CuSn5ZnPb (Rg5)
Materiał membrany siłownikaEPDM
Materiał uszczelnienia DPEPDM
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Max.]0.50 bar
Nastawa różnicy ciśnień [bar] [Min.]0.50 bar
Natężenie przepływu [m3/h]3.50 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Max.]4.50 m³/h
Natężenie przepływu [m3/h] [Min.]0.20 m³/h
Cecha
Wartość
Ograniczenie przepływuTak
Opakowanie, liczba sztuk w kartonie zbiorczym4 szt.
Opakowanie, rodzajProdukt pakowany pojedyńczo
OpisAVPB-F PN25 25/8 0,5 gwint, powrót
pH czynnika [Max.]10
pH czynnika [Min.]7
Położenie trzpieniaNormalnie otwarty
Product line08
Przeciek [% Kvs]0.02
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Regulacja przepływuNie
Regulator ciśnieniaRegulator różnicy ciśnień
Rozmiar zaworuDN 25
Średnica [mm]25 mm
Średnica połączeniaG 1 1/4 A
Temperatura czynnika [°C] [Max.]150 °C
Temperatura czynnika [°C] [Min.]2 °C
Typ nastawyFixed
Typ produktuAVPB-F
Typy połączeńGwint zewnętrzny
Wartości Kvs [m³/h]8.00 m³/h
Wersja montażowaPowrót
Współczynnik kawitacji0.60
Współczynnik kawitacji 100%0.38
Współczynnik kawitacji 25%0.64
Współczynnik kawitacji 50%0.57
Współczynnik kawitacji 75%0.55
Zakres różnicy ciśnień [bar] [Max.]20.00 bar

Ogólne specyfikacje

Cecha
Wartość
Masa brutto3.118 Kilogram
Masa netto3.118 Kilogram
Objętość5.717 Liter
Cecha
Wartość
EAN/UPC5702421539835
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm