Zawory współpracujące
Liczba elementów: 5

ASV-BD
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves, they are part of the Danfoss two-pipe solution, perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. A major challenge in heating systems is the lack of good hydronic balancing due to changing differential pressure. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise, and high energy bills. Larger pumps are often installed to improve circulation, but this affects pressure differentials and increases energy consumption and noise. ASV automatic balancing valves ensure optimal pressure differential and correct flow within the risers at all times. This is why DIN 18380 requires control of differential pressure at partial loads. The ASV creates an optimal hydronic balance under full or partial load, never disrupted. ASV valves can also be used in cooling applications to secure automatic hydronic balance.

ASV-D
ASV-D jest zaworem współpracującym przeznaczonym do stosowania z dynamicznymi zaworami równoważącymi ASV-PV/P lub AB-PM do regulacji różnicy ciśnień w pionach lub odgałęzieniach.
ASV-D jest zaworem z ręczną nastawą wstępną i funkcją odcięcia przepływu, charakteryzującym się wieloma unikalnymi właściwościami.
Dzięki funkcjonalności dwukierunkowej zaworu ASV-D zawór może być używany wewnątrz lub na zewnątrz pętli regulacyjnej.
ASV-I
ASV-I jest zaworem współpracującym stosowanym razem z zaworami ASV-PV/-P w celu regulacji ciśnienia różnicowego w pionach z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi bez nastawy wstępnej. Zawór ASV-I posiada nastawę wstępną oraz funkcję odcięcia przepływu. Montowany na przewodzie zasilającym połączony z regulatorem ciśnienia ASV-PV/-P na przewodzie powrotnym. Zawór ASV-I jest wyposażony w złączki do pomiaru przepływu. Zawory (DN 15-40) pakowane są w styropian (EPS), który może być stosowany, jako izolacja w temperaturach do 80°C. Do izolacji w wyższych temperaturach (do 120°C) dostępne są łupki izolacyjne, stanowiące wyposażenie dodatkowe.

ASV-M
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves, they are part of the Danfoss two-pipe solution, perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. A major challenge in heating systems is the lack of good hydronic balancing due to changing differential pressure. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise, and high energy bills. Larger pumps are often installed to improve circulation, but this affects pressure differentials and increases energy consumption and noise. ASV automatic balancing valves ensure optimal pressure differential and correct flow within the risers at all times. This is why DIN 18380 requires control of differential pressure at partial loads. The ASV creates an optimal hydronic balance under full or partial load, never disrupted. ASV valves can also be used in cooling applications to secure automatic hydronic balance.

MSV-F2
MSV-F2 to zawory z ręczną nastawą wstępną i połączeniami kołnierzowymi. Służą one do równoważenia przepływu w instalacjach grzewczych i chłodniczych.
Zawory są standardowo wyposażone we wskaźnik położenia i ogranicznik skoku. Pokrętło zaworu jest zintegrowane z ogranicznikiem skoku.
Nastawę można zablokować. Charakterystyki zaworów zawarte są w oprogramowaniu urządzeń pomiarowych PFM 1000/PFM 100. Zawory nie zawierają azbestu.
Funkcja odcięcia.