Danfoss logo
ASV-I-product-category

ASV-I

ASV-I jest zaworem współpracującym stosowanym razem z zaworami ASV-PV/-P w celu regulacji ciśnienia różnicowego w pionach z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi bez nastawy wstępnej. Zawór ASV-I posiada nastawę wstępną oraz funkcję odcięcia przepływu. Montowany na przewodzie zasilającym połączony z regulatorem ciśnienia ASV-PV/-P na przewodzie powrotnym. Zawór ASV-I jest wyposażony w złączki do pomiaru przepływu. Zawory (DN 15-40) pakowane są w styropian (EPS), który może być stosowany, jako izolacja w temperaturach do 80°C. Do izolacji w wyższych temperaturach (do 120°C) dostępne są łupki izolacyjne, stanowiące wyposażenie dodatkowe.