Zawory współpracujące
Liczba elementów: 5

ASV-BD
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves, they are part of the Danfoss two-pipe solution, perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. A major challenge in heating systems is the lack of good hydronic balancing due to changing differential pressure. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise, and high energy bills. Larger pumps are often installed to improve circulation, but this affects pressure differentials and increases energy consumption and noise. ASV automatic balancing valves ensure optimal pressure differential and correct flow within the risers at all times. This is why DIN 18380 requires control of differential pressure at partial loads. The ASV creates an optimal hydronic balance under full or partial load, never disrupted. ASV valves can also be used in cooling applications to secure automatic hydronic balance.

ASV-D
ASV-D jest zaworem współpracującym przeznaczonym do stosowania z dynamicznymi zaworami równoważącymi ASV-PV/P lub AB-PM do regulacji różnicy ciśnień w pionach lub odgałęzieniach.
ASV-D jest zaworem z ręczną nastawą wstępną i funkcją odcięcia przepływu, charakteryzującym się wieloma unikalnymi właściwościami.
Dzięki funkcjonalności dwukierunkowej zaworu ASV-D zawór może być używany wewnątrz lub na zewnątrz pętli regulacyjnej.
ASV-I
ASV-I jest zaworem współpracującym stosowanym razem z zaworami ASV-PV/-P w celu regulacji ciśnienia różnicowego w pionach z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi bez nastawy wstępnej. Zawór ASV-I posiada nastawę wstępną oraz funkcję odcięcia przepływu. Montowany na przewodzie zasilającym połączony z regulatorem ciśnienia ASV-PV/-P na przewodzie powrotnym. Zawór ASV-I jest wyposażony w złączki do pomiaru przepływu. Zawory (DN 15-40) pakowane są w styropian (EPS), który może być stosowany, jako izolacja w temperaturach do 80°C. Do izolacji w wyższych temperaturach (do 120°C) dostępne są łupki izolacyjne, stanowiące wyposażenie dodatkowe.

ASV-M
ASV valves are automatic balancing valves. Together with Danfoss presetting radiator thermostatic valves, they are part of the Danfoss two-pipe solution, perfect for creating optimal hydronic balance in residential two-pipe heating systems. A major challenge in heating systems is the lack of good hydronic balancing due to changing differential pressure. This results in complaints from residents about poor indoor comfort, noise, and high energy bills. Larger pumps are often installed to improve circulation, but this affects pressure differentials and increases energy consumption and noise. ASV automatic balancing valves ensure optimal pressure differential and correct flow within the risers at all times. This is why DIN 18380 requires control of differential pressure at partial loads. The ASV creates an optimal hydronic balance under full or partial load, never disrupted. ASV valves can also be used in cooling applications to secure automatic hydronic balance.

MSV-F2
MSV-F2 valves are manual presetting valves with flanged connections. They are used for balancing the flow in heating and cooling installations.
The valves have a position indicator and stroke limiter as standard. The hand wheel of the valve is integrated with the stroke limiter.
The setting can be locked. Valve characteristics are set up in measuring device PFM 1000/ PFM 100. Valves are free of asbestos.
Shut-off function.