Danfoss logo
ASV-D-product-category

ASV-D

ASV-D jest zaworem współpracującym przeznaczonym do stosowania z dynamicznymi zaworami równoważącymi ASV-PV/P lub AB-PM do regulacji różnicy ciśnień w pionach lub odgałęzieniach.
ASV-D jest zaworem z ręczną nastawą wstępną i funkcją odcięcia przepływu, charakteryzującym się wieloma unikalnymi właściwościami.
Dzięki funkcjonalności dwukierunkowej zaworu ASV-D zawór może być używany wewnątrz lub na zewnątrz pętli regulacyjnej.

Features and benefits

  • Wysokie wartości kv przy małych spadkach ciśnienia
  • Funkcjonalność zaworu dwukierunkowego
  • Numeryczna skalą nastaw wstępnych widoczna pod różnymi kątami
  • Łatwe blokowanie nastaw wstępnych
  • Wbudowane króćce pomiarowe do igieł 3 mm
  • Zdejmowana głowica w celu ułatwienia montażu
  • Funkcja odcięcia niezależna od nastawy
  • Kolorowy wskaźnik otwarcia-zamknięcia