Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 1 stk. |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk koblingsstandard | DIN 43650 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | Pg 11 |
| Emballasjeformat | Enkeltpakke |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | CMIMEACUA |
| Kapslingsgrad IP | IP65 |
| Kategori | I |
| Kobling innv./utv. | Intern |
| Koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 in |
| Koblingstype | NPT |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Kuldemidler | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| Maks. driftstrykk [bar] | 28.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 406 psig |
| Material Description | AKS 38 Float switch, FPT NPT DN20 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Flottørbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Væskenivåbryter |
| Produkttilbehør | Liq. level switch accessories |
| Produkttype | AKS 38 |
| Servicebar | Liq. level switch spare parts |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | No |
| Temperature range [°C] [max] | 65 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Væskegruppe | 12 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 10.965 Kilogram |
| Nettovekt | 10.038 Kilogram |
| Volume | 25.069 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242189 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |