Danfoss logo
LLS 4000 G_thread

Væskenivåbryter, LLS 4000, G, 3/4

084H6001

Koblingstype: G, Koblingsstørrelse [mm]: 25, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 140

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat24 stk.
Bluetooth signalrekkevidde (~) [m]3 m
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Deler inkludertAlu-pakning
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk kobl. Hann/hunnHann
Elektrisk koblingM12
Elektrisk koblingsstandardEN 61076-2-101
Elektrisk koblingsstørrelse4 pin
EmballasjeformatMultipakk
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCTYSKUA
HMI-designDanfoss LLS-app
HusmaterialeRustfritt stål
Kapslingsgrad IPIP67
KategoriArt. 4, par. 3
Kobling innv./utv.Ekstern
KoblingsmaterialeStål
KoblingsstandardISO 228-1
Koblingsstørrelse [mm]25 mm
Koblingsstørrelse [tommer]3/4
KoblingstypeG
KommunikasjonstypeBluetooth
KonstruksjonKonfig. NC/NO-relé
KuldemidlerR134aR22R404AR410AR717
Lagringstemperaturområde [°C] [maks.]85 °C
Lagringstemperaturområde [°C] [min.]-40 °C
Lagringstemperaturområde [°F] [maks.]185 °F
Egenskaper
Verdi
Lagringstemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Maks. driftstrykk [bar]140.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]2031 psig
Material DescriptionLLS 4000 G 3/4 in
Matespenning [V] DC24.00 V
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.]65 °C
Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.]-40 °C
Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.]-40 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseVæskenivåbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnVæskenivåbryter
ProduktspråkEngelsk
ProdukttilbehørLiq. level switch accessories
ProdukttypeLLS 4000
Rel. Fuktighet [% RH] [Maks]99 % RH
Rel. Fuktighet [% RH][Min]4 % RH
SCIP dossier nr.f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7
SCIP dossier produktnavnLLS 4000
ServicebarLiq. level switch spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlistenLead (CAS no. 7439-92-1)
Strømforbruk [W]2.0 W
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]248 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Utgangsrelé DC-spenning [V]30 V
Utgangsreléstrøm [mA]200 mA
UtgangsrelétypeSolid state
Væskegruppe12

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt0.382 Kilogram
Nettovekt0.343 Kilogram
Volume0.521 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428681261
Proposition 65No significant risk