Væskenivåbryter, LLS 4000U, NPT, 3/4
084H6004
Koblingstype: NPT, Koblingsstørrelse [mm]: 25, Kapslingsgrad IP: IP67, Maks. driftstrykk [bar]: 140
084H6004
Tekniske spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Antall per emballasjeformat | 24 stk. |
| Bluetooth signalrekkevidde (~) [m] | 3 m |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektrisk kobl. Hann/hunn | Hann |
| Elektrisk kobling | M12 |
| Elektrisk koblingsstandard | EN 61076-2-101 |
| Elektrisk koblingsstørrelse | 4 pin |
| Emballasjeformat | Multipakk |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Godkjenning | ANATELCECMIITCMIMEACFCCNBTCSIL2UA |
| HMI-design | Danfoss LLS-app |
| Husmateriale | Rustfritt stål |
| Kapslingsgrad IP | IP67 |
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Kobling innv./utv. | Ekstern |
| Koblingsmateriale | Stål |
| Koblingsstandard | ANSI/ASME B1.20.3 |
| Koblingsstørrelse [mm] | 25 mm |
| Koblingsstørrelse [tommer] | 3/4 |
| Koblingstype | NPT |
| Kommunikasjonstype | Bluetooth |
| Konstruksjon | NC-relé (låst) |
| Kuldemidler | R134aR22R404AR410AR717 |
| Lagringstemperaturområde [°C] [maks.] | 85 °C |
| Lagringstemperaturområde [°C] [min.] | -40 °C |
| Lagringstemperaturområde [°F] [maks.] | 185 °F |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Lagringstemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Maks. driftstrykk [bar] | 140.0 bar |
| Maks. driftstrykk [psig] | 2031 psig |
| Material Description | LLS 4000U NPT 3/4 in. SIL |
| Matespenning [V] DC | 24.00 V |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Maks.] | 65 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [maks.] | 149 °F |
| Omgivelsestemperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Produktbeskrivelse | Væskenivåbryter |
| Produktgruppe | Brytere og termostater |
| Produktnavn | Væskenivåbryter |
| Produkttilbehør | Liq. level switch accessories |
| Produkttype | LLS 4000U |
| Rel. Fuktighet [% RH] [Maks] | 99 % RH |
| Rel. Fuktighet [% RH][Min] | 4 % RH |
| SCIP dossier nr. | f384087f-4a0b-4bec-ad9c-0c98b49e47c7 |
| SCIP dossier produktnavn | LLS 4000 |
| Servicebar | Liq. level switch spare parts |
| Stoffer på REACH-kandidatlisten | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Strømforbruk [W] | 2.0 W |
| Temperaturområde [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
| Temperaturområde [°F] [maks.] | 248 °F |
| Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
| Utgangsrelé DC-spenning [V] | 30 V |
| Utgangsreléstrøm [mA] | 200 mA |
| Utgangsrelétype | Solid state |
| Væskegruppe | 12 |
Generelle spesifikasjoner
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| Bruttovekt | 0.379 Kilogram |
| Nettovekt | 0.343 Kilogram |
| Volume | 0.484 Liter |
Egenskaper | Verdi |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428681292 |
| Proposition 65 | No significant risk |