Danfoss logo
Liquid level switch, AKS 38

Væskenivåbryter, AKS 38, Muffesveis

148H3205

Koblingstype: Muffesveis, Kapslingsgrad IP: IP65, Maks. driftstrykk [bar]: 28

Anbefalt utskifting: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3205

Tekniske spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Antall per emballasjeformat1 stk.
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektrisk koblingsstandardDIN 43650
Elektrisk koblingsstørrelsePg 11
EmballasjeformatEnkeltpakke
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
GodkjenningCMIMEACUA
Kapslingsgrad IPIP65
KategoriI
KoblingsstandardASME B 16.11
Koblingsstørrelse [tommer]3/4 in
KoblingstypeMuffesveis
KuldemidlerR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
Egenskaper
Verdi
Maks. driftstrykk [bar]28.0 bar
Maks. driftstrykk [psig]406 psig
Material DescriptionAKS38 Float switch,Socket weld ANSI DN20
Product lineIndustrial Refrigeration
ProduktbeskrivelseFlottørbryter
ProduktgruppeBrytere og termostater
ProduktnavnVæskenivåbryter
ProdukttilbehørLiq. level switch accessories
ProdukttypeAKS 38
ServicebarLiq. level switch spare parts
Stoffer på REACH-kandidatlistenNo
Temperature range [°C] [max]65 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.]149 °F
Temperaturområde [°F] [min.]-58 °F
Væskegruppe12

Generelle spesifikasjoner

Egenskaper
Verdi
Bruttovekt11.318 Kilogram
Nettovekt10.896 Kilogram
Volume26.391 Liter
Egenskaper
Verdi
EAN/UPC5702428242202
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm