230V Room thermostats
Product types shown: 7

Basic Plus2 Modbus Communication
WT-DM room thermostats are used for room temperature control in water-based floor heating systems.
By controlling room temperature in accordance with the temperature desired by the user, the room thermostats provide optimal energy savings while upholding optimal thermal comfort in the room.
BasicPlus2
De Danfoss BasicPlus2 kamerthermostaten zijn ontworpen voor nauwkeurige temperatuurregeling in watergedragen vloerverwarmingssystemen. Door de temperatuur te handhaven volgens de voorkeuren van de gebruiker, zorgen ze voor optimaal thermisch comfort en aanzienlijke energiebesparingen. Deze thermostaten zijn verkrijgbaar met draaiknop, display en programmeerbaar display en combineren gebruiksgemak met geavanceerde regelfuncties om vloeren te beschermen, vorstschade te voorkomen en de verwarmingsefficiëntie te verbeteren.

Danfoss Icon™ Display kamerthermostaat, 230 V
Danfoss Icon™ is een serie inbouw- en opbouwthermostaten voor vloerverwarmingssystemen.
Het Danfoss Icon™ Display werkt op netstroom en kan als zelfstandige thermostaat worden gebruikt of in combinatie met bedradingscentra.
De thermostaat maakt gebruik van een triac-uitgang en kan tot 5 thermische actuatoren aansturen.
De gebruiker kan via de touchscreen-interface de gewenste kamertemperatuur instellen en de gemeten kamertemperatuur aflezen.
De thermostaat maakt gebruik van een aanraakgevoelig glazen scherm met een transparant display. Het display is in normale werking UIT.
Danfoss Icon™ DraaiknopKamerthermostaten, 230 V
Danfoss Icon™ is een assortiment al dan niet ver-zonken gemonteerde kamerthermostaten voor hydraulische vloerverwarmingstoepassingen.
Danfoss Icon™ Draaiknop werkt op netvoeding en kan worden gebruikt als zelfstandige thermostaat of in combinatie met Connectiebox.
De thermostaat maakt gebruik van een relaisuit-gang en kan tot 5 thermische actuators.
De gebruiker kan de gewenste kamertemperatuur instellen met de draaiknop, in het bereik van 5 tot 30 graden.
De draaiknop kan worden verwijderd, waarna het instelbereik kan worden begrensd met behulp van begrenzingspennen.
Danfoss Icon™ programmeerbare kamerthermostaten, 230V
Danfoss Icon™ is een serie inbouw- en opbouwthermostaten voor vloerverwarmingssystemen.
De Danfoss Icon™ Programmable werkt op netstroom en kan als zelfstandige thermostaat of in combinatie met een bedradingscentrum worden gebruikt.
De thermostaat maakt gebruik van een triac-uitgang en kan tot 5 thermomotoren aansturen.
De gebruiker kan kiezen uit 7 vooraf ingestelde verwarmingsschema's. Een schema kan tijdelijk worden overschreven met behulp van de drie modustoetsen.
De thermostaat kan ook zonder programmering werken (constante kamertemperatuur).
De thermostaat maakt gebruik van voorspellingen (adaptief leren).
De thermostaat maakt gebruik van een aanraakgevoelig glazen scherm met een transparant display. Het display is in normale werking UIT.