Danfoss logo
Danfoss Icon™ DraaiknopKamerthermostaten, 230 V-product-category

Danfoss Icon™ DraaiknopKamerthermostaten, 230 V

Danfoss Icon™ is een assortiment al dan niet ver-zonken gemonteerde kamerthermostaten voor hydraulische vloerverwarmingstoepassingen.
Danfoss Icon™ Draaiknop werkt op netvoeding en kan worden gebruikt als zelfstandige thermostaat of in combinatie met Connectiebox.
De thermostaat maakt gebruik van een relaisuit-gang en kan tot 5 thermische actuators.
De gebruiker kan de gewenste kamertemperatuur instellen met de draaiknop, in het bereik van 5 tot 30 graden.
De draaiknop kan worden verwijderd, waarna het instelbereik kan worden begrensd met behulp van begrenzingspennen.

Features and benefits

  • Aan/uit-regeling;
  • Inbouwversie compatibel met een grote ver-scheidenheid aan wandframes van andere leve-ranciers;
  • Bereikbegrenzing met pennen;
  • Neutraal ontwerp en eenvoudige gebruikersin-terface;
  • Instelling voor vorstbeveiliging;
  • Kan worden gebruikt met 230 V NC- of NO-mo-toren;
  • Uitgerust met thermische accelerator;
  • Zeer hoge uv-bestendigheid.