BasicPlus2
De Danfoss BasicPlus2 kamerthermostaten zijn ontworpen voor nauwkeurige temperatuurregeling in watergedragen vloerverwarmingssystemen. Door de temperatuur te handhaven volgens de voorkeuren van de gebruiker, zorgen ze voor optimaal thermisch comfort en aanzienlijke energiebesparingen. Deze thermostaten zijn verkrijgbaar met draaiknop, display en programmeerbaar display en combineren gebruiksgemak met geavanceerde regelfuncties om vloeren te beschermen, vorstschade te voorkomen en de verwarmingsefficiëntie te verbeteren.
Features and benefits
- WT-T (draaiknop) kamerthermostaat
- Eenvoudige draaiknopbediening voor snelle temperatuurinstelling.
- Vorstbeveiligingssymbool voor minimaal energieverbruik en het voorkomen van bevriezing.
- LED-indicatoren: 1. Groen lampje – thermostaat AAN, geen warmtevraag; 2. Rood lampje – thermostaat AAN, warmtevraag actief
- WT-D (display) en WT-P (display & programmeerbaar) kamerthermostaten
- Modern design met wit verlicht LCD-scherm.
- AWAY-functie voor energiebesparing tijdens afwezigheid.
- Kinderveiligheidsslot
- Drie selecteerbare temperatuurregelingsmodi: 1. Kamertemperatuurregeling (standaard); 2. Kamertemperatuur met vloertemperatuurlimiet; 3. Vloertemperatuurregeling
- Twee selecteerbare standen voor vloerverwarming: Hoog / Laag
- Instelbare maximum- en minimumlimieten voor de kamer- en vloertemperatuur.
- Optionele weergave van de kamertemperatuur wanneer de stroom is uitgeschakeld.
- Vloersensoren zorgen voor maximale temperatuurregeling van de vloer, waardoor het risico op oververhitting en vloerschade wordt verminderd.
- Vorstbeveiligingsmodus (~5 °C)
- Temperatuurkalibratie ter compensatie van meetafwijkingen.
- Programmeerbaar met een wekelijks schema van 5-2 dagen voor een automatische temperatuurverlaging en comfort.