Danfoss logo
Danfoss Icon™ programmeerbare kamerthermostaten, 230V-product-category

Danfoss Icon™ programmeerbare kamerthermostaten, 230V

Danfoss Icon™ is een serie inbouw- en opbouwthermostaten voor vloerverwarmingssystemen.
De Danfoss Icon™ Programmable werkt op netstroom en kan als zelfstandige thermostaat of in combinatie met een bedradingscentrum worden gebruikt.
De thermostaat maakt gebruik van een triac-uitgang en kan tot 5 thermomotoren aansturen.
De gebruiker kan kiezen uit 7 vooraf ingestelde verwarmingsschema's. Een schema kan tijdelijk worden overschreven met behulp van de drie modustoetsen.
De thermostaat kan ook zonder programmering werken (constante kamertemperatuur).
De thermostaat maakt gebruik van voorspellingen (adaptief leren).
De thermostaat maakt gebruik van een aanraakgevoelig glazen scherm met een transparant display. Het display is in normale werking UIT.

Features and benefits

  • Nauwkeurige PWM-regeling
  • Compatibel met wandframes van derden
  • Helder scherm met modustoetsen
  • 7 vooraf gedefinieerde schema's met voorspellingsfunctie voor energie-efficiëntie
  • Beperking van het menubereik voor de gebruiker en een neutraal, eenvoudig ontwerp voor gebruiksgemak.
  • Vorstbeveiliging en klepbedieningsfuncties voor systeemveiligheid en betrouwbaarheid
  • Ondersteunt 230 V NC- of NO-thermomotoren en optionele vloersensor
  • Optimaliseerbaar voor verschillende warmtebronnen via het servicemenu
  • Compatibiliteit met de koelmodus en invoer voor centrale temperatuurverlaging
  • Zeer hoge UV-bestendigheid