Danfoss logo
Danfoss Icon™ Display kamerthermostaat, 230 V-product-category

Danfoss Icon™ Display kamerthermostaat, 230 V

Danfoss Icon™ is een serie inbouw- en opbouwthermostaten voor vloerverwarmingssystemen.
Het Danfoss Icon™ Display werkt op netstroom en kan als zelfstandige thermostaat worden gebruikt of in combinatie met bedradingscentra.
De thermostaat maakt gebruik van een triac-uitgang en kan tot 5 thermische actuatoren aansturen.
De gebruiker kan via de touchscreen-interface de gewenste kamertemperatuur instellen en de gemeten kamertemperatuur aflezen.
De thermostaat maakt gebruik van een aanraakgevoelig glazen scherm met een transparant display. Het display is in normale werking UIT.

Features and benefits

  • Nauwkeurige PWM-regeling
  • Inbouwversie compatibel met wandframes van derden
  • Doorzichtige weergave
  • Bereikbeperking via gebruikersmenu
  • Neutraal ontwerp en eenvoudige gebruikersinterface
  • Instelling vorstbeveiliging
  • Kan worden gebruikt met 230 V NC- of NO-actuatoren
  • De thermostaat kan via het servicemenu worden geoptimaliseerd voor verschillende warmtebronnen
  • Ventiel oefenfunctie
  • Zeer hoge UV-bestendigheid