Danfoss logo
Termix BV T-product-category

Termix BV T

Préparateur instantané d’eau chaude pour bâtiments tertiaires, écoles, gymnase, EHPAD, Hôpitaux, etc.

Features and benefits

  • Préparateur instantané d’eau chaude
  • Régulation ECS avec régulateur thermostatique ou automatique
  • Puissance : 77 à 222 kW (ECS)
  • ECS en quantité suffisante
  • Fonctionnement indépendant de la pression différentielle et du débit primaire
  • Espace d’installation réduit
  • Tuyaux et échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable
  • Risque réduit d’entartrage et de développement de bactéries