Termix BV T
Préparateur instantané d’eau chaude pour bâtiments tertiaires, écoles, gymnase, EHPAD, Hôpitaux, etc.
Features and benefits
- Préparateur instantané d’eau chaude
- Régulation ECS avec régulateur thermostatique ou automatique
- Puissance : 77 à 222 kW (ECS)
- ECS en quantité suffisante
- Fonctionnement indépendant de la pression différentielle et du débit primaire
- Espace d’installation réduit
- Tuyaux et échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable
- Risque réduit d’entartrage et de développement de bactéries